F72U3-108 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Spur Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/spur_gears/b102.prj},{NB=F72U3-108_(1)},{PN=F72U3-108},{LOD=1},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B102},{MAT=polyurethane},{DP=72},{PA=20},{N=108},{LOD1=1,'Low', 2,'High'},{PD=1.5000},{OD=1.527},{B=0.3748},{FW=1/8},{FW1=0.1250},{MM=0.0187}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
F72U3 - Spur Gears - 72 Pitch - 3/8" Bore - 1/8" Face - AGMA Quality 8 - Hubless Style - Non-Metallic Gears - 20° Pressure Angle
Bill of material
F72U3-108_(1)
PN
Product No.
F72U3-108
F72U3-108
LOD
Level of Details
Low
High
Low
High
DES
Description
HUBLESS SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
polyurethane
DP
Diametrical Pitch
72
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
108
108
PD
Pitch Diameter
1.5000
1.5000
인치
OD
Outside Diameter
1.527
1.527
인치
B
Bore
0.3748
인치
FW
Face Width
1/8
인치