P48A65-192 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Spur Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/spur_gears/b41.prj},{NB=P48A65-192_(1)},{PN=P48A65-192},{LOD=1},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B41},{MAT=Aluminum Gold Anodized},{DP=48},{PA=20},{N=192},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=4.0000},{OD=4.041},{B=0.1250},{FW=3/16},{FW1=0.1875},{SL=1/4},{HD=0.625},{PSTOL=0.0010},{B1=0.6250},{B2=0.1250},{H=0.4375},{TYP=2.0000},{MM=0.0270}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 91
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
F48A & P48A - Spur Gears - 48 Pitch - 1/8", 3/16", 1/4" and 3/8" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 4 - Aluminum Gold Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
P48A65-192_(1)
PN
Product No.
P48A65-192
P48A65-192
LOD
Level of Details
Low
High
Low
High
DES
Description
PIN HUB SPUR GEAR
PIN HUB SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Aluminum Gold Anodized
DP
Diametrical Pitch
48
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
192
192
PD
Pitch Diameter
4.0000
4.0000
인치
OD
Outside Diameter
4.041
4.041
인치
B
Bore
0.1250
0.1250
인치
FW
Face Width
3/16
인치