LMX-12-F (0.75)
WMBerg
INCH
Linear Components
Linear Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/linear_components/linear_bearings/e33.prj},{NB=LMX-12-F (0.75)},{PN=LMX-12-F},{TYP=1.0000},{DES=F Style Linear Adjust Bearing},{MAT=Mild Steel},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=E33},{SD=0.75},{DMIN=0.7500},{DMAX=1.000},{A=2.37},{B=1.62},{C=1.00},{D=0.10},{E=0.56},{U=#8-32},{W=0.252},{X=0.664},{Y=0.776},{Z=0.796},{LC=460},{NDM=0.1640},{KDM=0.1390},{PSTOL=0.0010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
LMA & LMX - Linear Motion Adjustable Bearings
Bill of material
LMX-12-F (0.75)
PN
Product No.
LMX-12-F
LMX-12-F
DES
Description
F Style Linear Adjust Bearing
F Style Linear Adjust Bearing
MAT
Material
Mild Steel
Mild Steel
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
SD
Shaft Diameter
인치
A
Outside Diameter ØA
2.37
2.37
인치
B
Length
1.62
1.62
인치
C
Widrh
1.00
1.00
인치
D
Diameter
0.10
0.10
인치
E
Width
0.56
0.56
인치
U
Tap Holes
#8-32
#8-32
W
Pilot Hole ØW
0.252
0.252
인치
X
Distance
0.664
0.664
인치
Y
Distance
0.776
0.776
인치
Z
Distance
0.796
0.796
인치
LC
Load Capacity
460
460
lbs