피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
LME-14
WMBerg
INCH
Linear Components
Linear Rails, Shaft Suports, Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/linear_components/linear_rails_shaft_suports_pillow_blocks/e61.prj},{NB=LME-14},{PN=LME-14},{DES=Open Bearing Bracket},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=E61},{MAT=6061 Aluminum Black Anodized},{SS=3/4},{UWSS=LMS-13},{BORE=1.2500},{UWLB=LMD-4},{UWRR=Q2-125-CP},{UWMS=Y9-S8-A28-R},{D=1.87},{E=1.062},{F=1.43},{H=0.875},{J=0.43},{K=0.15},{L=0.750},{M=1.562},{N=0.44},{R=1.56},{MS=#8-32},{NDM=0.1640},{G=1.6500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
LME-13 to LME-16 - Linear Bearing Bracket - 1/4" to 1 1/4" Shaft Size - 6061 Aluminum Black Anodized
Bill of material
LME-14
PN
Product No.
LME-14
LME-14
DES
Description
Open Bearing Bracket
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
6061 Aluminum Black Anodized
SS
Shaft Size
3/4
3/4
인치
UWSS
Use With Shaft Series
LMS-13
LMS-13
BORE
Bore (+.001)
1.2500
1.2500
인치
UWLB
Use With Linear Bearing
LMD-4
LMD-4
UWRR
Use With Retainer Ring No.
Q2-125-CP
Q2-125-CP
UWMS
Use With Mountinh Screw
Y9-S8-A28-R
Y9-S8-A28-R
D
Overall Length
1.87
1.87
인치
E
Height E(+.000/-.005)
1.062
1.062
인치
F
Width
1.43
1.43
인치
H
Width H(±.001)
0.875
0.875
인치
J
Width
0.43
0.43
인치
K
Width
0.15
0.15
인치
L
Distance L(±.005)
0.750
0.750
인치
M
Distance M(±.005)
1.562
1.562
인치
N
Width
0.44
0.44
인치
R
Width
1.56
1.56
인치
MS
Mtg. Screw Tap
#8-32
#8-32