피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
LPB-02 (0 1)
WMBerg
INCH
Linear Components
Ultra Precision Slides
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/linear_components/ultra_precision_slides/e24.prj},{NB=LPB-02 (0_1)},{PN=LPB-02},{DES=Low Profile Crossed Roller Slides},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=E24},{TR=2.00},{T=0},{TC=1},{A=0.625},{B=2.000},{C=3.00},{D=0.492},{E=0.984},{I=#8-32},{J=#5},{N=3},{LR=75},{INFO=Infotext},{NDM=0.1640},{KDM=0.1390},{DX=0.2055},{PSTOL=0.0010},{TYP=B}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
LPA, LPB & LPC - Low Profile Crossed Roller Slide Assemblies - Ultra Precision
Bill of material
LPB-02 (0_1)
PN
Product No.
LPB-02
LPB-02
DES
Description
Low Profile Crossed Roller Slides
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
TR
Travel
2.00
2.00
인치
T
Travel
인치
TC
Tapped Hole
Clearence Hole
Tapped Hole
Clearence Hole
인치
A
Height
0.625
0.625
인치
B
Width
2.000
2.000
인치
C
Length
3.00
3.00
인치
D
Distance
0.492
0.492
인치
E
Base Mounting Hole Length
0.984
0.984
인치
I
Taped Hole
#8-32
#8-32
J
Clearance Hole for screw
#5
#5
N
Number of Mounting Holes in Base
3
3
LR
Load Rating
75
75
lbs