카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-BS25-19-G2-100
WUXING
Speed Aluminum
BS25
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wuxing/bs/bs25/wx_bs25_19_g2.prj},{NB=WX-BS25-19-G2-100(,AA)},{MODEL=WX-BS25-19-G2},{TT=1.600},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=90X90},{WEIGHT=2.460},{CSA=9.800},{LX=60.752},{LY=51.078},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS25-19-G2 - BS
Bill of material
WX-BS25-19-G2-100
MODEL
model
WX-BS25-19-G2
TT
Wall thickness
1.600
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
90X90
WEIGHT
2.460
kg/m
CSA
Cross-sectional area
9.800
mm^2
LX
Cross section of inertia
60.752
10^4
LY
Cross section of inertia
51.078
10^4
ZJG1
zjg1
N/A
N/A
SUR
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF
PDF File
PDF