??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS30-38-DG3 - BS
Bill of material
WX-BS30-38-DG3-100
MODEL
model
WX-BS30-38-DG3
TT
Wall thickness
3.000
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
104x109
WEIGHT
5.858 kg/m
CSA
Cross-sectional area
2139.760 mm^2
LX
Cross section of inertia
202.310 10^4
LY
Cross section of inertia
278.050 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF