??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-6-2080B - 铝型材-欧标-20系列
明细表
WX-OB-6-2080B-100
MODEL
型号
WX-OB-6-2080B
TT
壁厚
1.800
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
20X80
WEIGHT
米重
1.521 kg/m
CSA
截面积
557.160 mm^2
LX
截面惯性距
2.290 10^4
LY
截面惯性距
33.620 10^4
ZJG1
45度左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF