??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-8-4040M - 铝型材-欧标-40系列
明细表
WX-OB-8-4040M-100
MODEL
型号
WX-OB-8-4040M
TT
壁厚
2.500
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
40x40
WEIGHT
米重
1.675 kg/m
CSA
截面积
615.950 mm^2
LX
截面惯性距
8.866 10^4
LY
截面惯性距
8.866 10^4
ZJG1
45度左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF