카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
KF-25-25-20.5-6
WUXING
SPC
Chian
Take the side plate chain
K2-25-35
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wuxing/spc/chain/cbblt/cgzf/k2cf_asmtab.prj},{NB=KF-25-25-20.5-6},{PT=6},{WXCN=KF-25-25-20.5},{P=100.000},{DD1=45.00},{DD8=38.000},{BB1=0.10},{BB8=20.50},{DD2=10.00},{L=41.60},{LC=47.00},{HH2=25.00},{T=4.00},{TT=34.50},{PD=25},{PPATH=k2cf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
INSI KF2-25-25-20.5 - Chain
Bill of material
KF-25-25-20.5-6
PT
WXCN
Wu Xing Chain No
KF-25-25-20.5
P
Pitch
100.000
mm
DD1
d1 max
45.00
mm
DD8
d8 max
38.000
mm
BB1
b1 max
0.10
mm
BB8
b8 max
20.50
mm
DD2
d2 max
10.00
mm
L
L max
41.60
mm
LC
Lc max
47.00
mm
HH2
h2
25.00
mm
T
T max
4.00
mm
TT
t
34.50
mm
PD
25