카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-LL20A-Z15
WUXING
SPC
GYKS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wuxing/spc/gyk/gyll20.prj},{NB=WX-LL20A-Z15},{WXCN=WX-LL20A},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=20},{NUT=15},{D=14},{DPP=152.710},{D0=168.000},{T=17.600},{H=98},{L=50.00},{L1=16.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
GY-LL-20 - GY
Bill of material
WX-LL20A-Z15
WXCN
Wu Xing Chain No
WX-LL20A
MAT
material
45#
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
FH
SPE
MODEL
20
NUT
Number of teeth
15
15
D
14
mm
DPP
Dividing the circle
152.710
152.710
mm
D0
Addendum circle
168.000
168.000
mm
T
Tooth thickness
17.600
mm
H
Convex platform
98
98
mm
L
Thickness
50.00
mm
L1
16.00
mm