E-SAE23-D6-L150
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/e-sae23.prj},{NB=E-SAE23-D6-L150},{CODE=E-SAE23},{TYPE=With Retaining Ring Type},{ACC=Ordinary Grade},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HRD=High-Frequency Quenching,The effective depth of the hardened layer is shown in P16,Quenching Hardness Hrc56~},{SUR=Hard Chromium Plating, Coating Hardness Hv850~, Coating Thickness 3-5 μm},{D=6},{L=150},{ZZJD=N/A},{JD=0},{J=0},{LINK=Wedsite Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-SAE23 - Economical Type Guide shaf/With Retaining Ring Type/Straight type/Surface Roughness Ra0.8
Bill of material
E-SAE23-D6-L150
CODE
code
E-SAE23
ACC
Accuracy Class
Ordinary Grade
MAT
GB material
45
MAT1
XD material
S45C
HRD
hardness
High-Frequency Quenching,The effective depth of the hardened layer is shown in P16,Quenching Hardness Hrc56~
SUR
Surface Prepartion
Hard Chromium Plating, Coating Hardness Hv850~, Coating Thickness 3-5 μm
D
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
DTOL
D Tolerance
-0.005/-0.020
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
A
2.0
mm
E
0.70
mm
ETOL
E Tolerance
+0.1/0
mm
DD
d
5.0
mm
DDTOL
+0.075/0
mm
C
0.5
mm
ZZJD
N/A No follow-up processing
JD Add 1 keyway
N/A No follow-up processing
JD Add 1 keyway
JD
0
0
mm
J
0
0
mm
BB
b
2
mm
TT
t
1.2
mm
LINK
Wedsite Link
Wedsite Link