??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RBJ31_36 - Hexagonal strut - standard / step type
Bill of material
RBJ32-S8-L15-M3-N3-G2-H2
CODE
code
TYPE1
type
Internal thread at both ends
TYPE2
type
Step-specified type
MAT1
Material (International)
MAT2
Material (equivalent)
SUR
Surface Preparation
S
mm
S1
S
8 mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
LTOL
L Tolerance grade
ERROR
M
mm
N
mm
G
mm
H
mm
P
6 mm
Q
6 mm
W
9.2 mm
LC
lc
PC
pc
QC
qc
PD
pd
PD1
pd1
mm
QD
qd
QD1
qd1
mm
LINK
Web Link
Webxxx