RDA11-D6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rda01_12.prj},{NB=RDA11-D6},{CODE=RDA11},{TYPE1=Orthogonal orthogonal},{TYPE2=Butterfly handle type},{MAT1=LD30},{MAT2=A6061},{SUR=Black Anodizing},{ATTA=Butterfly handle},{D=6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDA01_12 - Ultra-simple support clip
Bill of material
RDA11-D6
CODE
code
RDA11
RDA11
TYPE1
type
Orthogonal orthogonal
TYPE2
type
Butterfly handle type
Butterfly handle type
MAT1
Material (International)
LD30
MAT2
Material (equivalent)
A6061
SUR
Surface Preparation
Black Anodizing
Black Anodizing
ATTA
attachment
Butterfly handle
Butterfly handle
ATTA1
attachment
M3*6 2piece
D
6
8
10
12
15
6
8
10
12
15
mm
B
10
mm
L
29
mm
L1
10.5
mm
L2
8
mm
RR
r
5
mm
P1
6.5
mm
P2
6.5
mm
MM
3
mm
M
M3
DD
d
3.5
mm
DD1
d1
6.5
mm
HH
h
4.0
mm
S
1.0
mm
X
18
mm
Y
10.5
mm
LINK
Web Link
Webxxx