RDA72-D6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rda71_82.prj},{NB=RDA72-D6},{CODE=RDA72},{TYPE=Thread vertical, hexagon bolt type},{MAT1=LD30},{MAT2=A6061},{SURFACE=Natural Color anodizing},{ANNEX=Hexagon socket head screws (TAC21) },{D=6},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDA71_82 - Ultra-simple post holder, round hole type, thread vertical/thread parallel
Bill of material
RDA72-D6
CODE
code
RDA72
RDA72
TYPE
type
Thread vertical, hexagon bolt type
Thread vertical, hexagon bolt type
MAT1
Standard material
LD30
MAT2
Quite material
A6061
SURFACE
Surface treatment
Natural Color anodizing
Natural Color anodizing
ANNEX
Annex
Hexagon socket head screws (TAC21)
Hexagon socket head screws (TAC21)
D
6
8
10
12
15
6
8
10
12
15
TOL
D tolerance
+0.012,0
B
10
L
21.5
L1
10.5
L2
11
RR
r
5
P2
8
M1
M2.6
FF
f
4
P
5
P1
6.5
S
1.0
M
M3
DD
Sinking Hole d
3.5
DD1
Sinking Hole d1
6.5
HH
Sinking Hole h
3.5
LINK
weblink
webxxx