GCD01-D8-H40-M
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gcd01_06.prj},{NB=GCD01-D8-H40-M},{CODE=GCD01},{TYPE=Handle lock type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR1=Black coating},{MAT2=Zinc alloy},{SUR2=Paint},{MAT3=S45C},{SUR3=Black coating},{MAT4=SUM22L},{SUR4=Black coating},{D=8},{H=40},{BSYS=M},{LINK=webxxx},{PPATH=gcd01_06/assem/gcd01_06_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GCD01_06 - T-shaped guide shaft support - open type · handle lock type
Bill of material
GCD01-D8-H40-M
CODE
code
GCD01
GCD01
TYPE
type
Handle lock type
MAT
Support material (international)
45
45
MAT1
Support material (equivalent)
S45C
S45C
SUR1
Support surface treatment
Black coating
Black coating
MAT2
Fixed handle material
Zinc alloy
SUR2
Fixed handle surface treatment
Paint
MAT3
Hand thread material
S45C
S45C
SUR3
Handle thread surface treatment
Black coating
MAT4
Collar material
SUM22L
SUM22L
SUR4
Shaft surface treatment
Black coating
Black coating
D
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
mm
H
40
40
mm
BSYS
Handle color
M
B
S
M
B
S
L
42
mm
H1
56
mm
T
10
mm
S
S.
5.8
mm
W
17.8
mm
L1
30
mm
DD
d
4.5
mm
E
11
mm
M
M.
M4
DD1
d1
8
mm
DD2
d2
5
mm
HH
h
4.5
mm
N
2
mm
H2
35
mm
H3
44
mm
H4
7
mm
BS
Handle
HAD36-M4-L16-E/J/Y (HAD37-M4-L16-E/J/Y)
LINK
weblink
webxxx