GDJ08-D50-H50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gdj01_18.prj},{NB=GDJ08-D50-H50},{CODE=GDJ08},{TYPE=standard type},{TYPOOL=H Wide choices},{MAT=A6063},{SUR=True-color anodic oxidation of sprayed fine sand},{ATTA=1 Set screw(Stainless steel)},{D=50},{DTOL=+0.025/0},{H=50},{HPOOL=50,60,80},{L=65},{T=16},{T1=8},{S=14.8},{W=39.8},{W1=28},{M=M8},{MPOOL=8},{L1=40},{DD=14.0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GDJ01_18 - L-shaped guide shaft support ?¡è standard type
Bill of material
GDJ08-D50-H50
CODE
code
GDJ08
GDJ08
TYPE
type
standard type
TYPOOL
type
H selection type
H selection type
MAT
material
A6063
A6063
SUR
Surface treatment
True-color anodic oxidation of sprayed fine sand
True-color anodic oxidation of sprayed fine sand
ATTA
annex
One set screw(Stainless steel)
One set screw(Stainless steel)
D
DH7
50
50
mm
DTOL
D tolerance
+0.025/0
+0.025/0
H
50.000
60.000
80.000
50.000
60.000
80.000
mm
L
65
65
mm
H1
88
88
mm
T
16
16
mm
T1
8
8
mm
S
14.8
14.8
mm
W
39.8
39.8
mm
W1
28
28
mm
M
M8
M8
L1
40
40
mm
DD
d
14.0
14.0
mm
LINK
website
website link