??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PCE01_10 - 调整螺栓用固定块·L型
明细表
PCE05-3-H15
CODE
类型
TYPE
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
SPE
规格
H
mm
DD
d
2.5 mm
T
7 mm
T1
7 mm
H1
5 mm
P
16 mm
L
16 mm
B
11 mm
W
26 mm
DD1
d1
6.0 mm
DD2
d2
3.5 mm
V
4.0 mm
LINK
网址
网站连接