ZAX40-D13-13
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zax40_41.prj},{NB=ZAX40-D13-13},{CODE=ZAX40},{TYPE=Quick Lock type, metal ball head},{MAT1=SCM435},{SUR1=Black},{MAT2=Rolling bearing steel},{SUR2=-},{D=13},{CP=13},{CPTOL=±0.05},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAX40_41 - Special purpose plunger, quick lock type
Bill of material
ZAX40-D13-13
CODE
code
ZAX40
ZAX40
TYPE
type
Quick Lock type, metal ball head
MAT1
Main body material
SCM435
SCM435
SUR1
Surface treatment of main body
Black
Black
MAT2
Bulbous material
Rolling bearing steel
Rolling bearing steel
SUR2
Ball head surface treatment
-
D
13
16
20
25
30
35
50
13
16
20
25
30
35
50
CP
Clamping plate thickness
13
20
13
20
CPTOL
Thickness tolerance of clamping plate
±0.05
M
5
L
27.6
L1
6
D1
22
S
2.5
GF
Gripping Force
3.3
KN
LT
Lock torque max
1
NM
LINK
weblink
webxxx