??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KK86AC - KK单轴驱动器 86系列 标准型 含铝护盖
明细表
KK86AC-1510-L340-1-C-F0
CODE
代码
KK86AC
TYPE
类型
伺服马达型
LEAD
滚珠丝杠导程
10,20
MAT1
滑座材质
合金钢
MAT2
底座材质
铬钼合金
HRD
底座硬度
58-62HRC
MAT3
马达支座材质
铝合金
SUR
马达支座表面处理
黑色阳极氧化
MAT4
护盖材质
A6063
SUR2
护盖表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
L
滑轨长度
mm
NUM
滑座数量
AC
精度等级
MCSS
马达连接支座选择
LSRS
极限开关/安装轨道选择
ZJ
滚珠丝杠轴径
15 mm
DC
滚珠丝杠导程
10 mm
L1
工作台长度
440 mm
H
70 mm
NN
n
3 mm
MM
m
2 mm
MS
单滑座最大行程
210 mm
MD
双滑座最大行程
100 mm
SW
单滑座重量
6.5 mm
DW
双滑座重量
7.3 mm
LINK
网站
网址