KK86B-1510-L340-1-C-BM-F1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B1-Single-axis drive/PPU transplanting manipulator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b1/kk86b.prj},{NB=KK86B-1510-L340-1-C-BM-F1},{CODE=KK86B},{TYPE=Servo/stepper motor type},{MAT=alloy steel},{MAT1=chromium molybdenum alloy},{HAR=58-62HRC},{MAT2=aluminum alloy},{HAR2=black anodizing},{SPE=1510},{L=340},{NUM=1},{ACC=C},{MOT=BM},{MOT1=F1},{SWI=WU},{BAL=15},{LINK=webxxx},{PPATH=kk86b/assem/kk86b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KK86B - Economical KK single shaft drive without cover 86 series standard motor side mount
Bill of material
KK86B-1510-L340-1-C-BM-F1
CODE
code
KK86B
TYPE
type
Servo/stepper motor type
MAT
Sliding seat material
alloy steel
MAT1
Base material
chromium molybdenum alloy
HAR
Base hardness
58-62HRC
MAT2
Material of motor support
aluminum alloy
HAR2
Surface treatment of motor support
black anodizing
SPE
specifications
1510
1520
1510
1520
L
track length L
340
440
540
640
740
940
340
440
540
640
740
940
NUM
Number of sliders
1
2
1
2
ACC
accuracy class
C
P
C
P
MOT
Motor installation method
BM
BR
BL
BM
BR
BL
MOT1
Motor connection support selection
F1
F2
F3
F1
F2
F3
SWI
Limit switch/installation track selection
WU
S0
S1
S2
WU
S0
S1
S2
BAL
Ball screw lead
15
BAL1
Ball screw lead
10
L1
Workbench length L1
423.2
H
70
NN
n
3
MM
m
2
STROKE
Stroke
210
WEI
weight
5.6
LINK
weblink
webxxx