KY55-20-A-L1080-H-0-1-50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B1-Single-axis drive/PPU transplanting manipulator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b1/ky55_asmtab.prj},{NB=KY55-20-A-L1080-H-0-1-50},{CODE=KY55},{TYPE=sifumadaxing},{BSS=20},{BSL=20},{SM=SCM},{BM=luomuhejing},{BH=58-62HRC},{MBM=luhejing},{MBS=ranhe},{SL=A},{SLPOOL='A','B'},{TL=1080},{ACC=H},{ACCPOOL='H','P'},{CO=0},{COPOOL='0','1'},{LSM=1},{SMC=50},{SMCPOOL='50','5C','5F'},{TAL=1189},{E=15},{E1=40},{NN=8},{NN1=6},{MSS=928},{MSD=799},{PPATH=ky55/assem/ky55_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KY55 - Single axis drive
Bill of material
KY55-20-A-L1080-H-0-1-50
CODE
Code
KY55
TYPE
Types of
Servo motor type
BSS
Shaft diameter
20
BSL
Lead
20
SM
Slide material
SCM
BM
Base material
Chrome molybdenum alloy
BH
Base hardness
58-62HRC
MBM
Motor bearing material
Aluminum alloy
MBS
Motor bearing surface treatment
Black
SL
Slider
A
B
A
B
TL
Track length
1080
1080
ACC
Accuracy level
H
P
H
P
CO
Cover
0
1
0
1
LSM
Limit switch mounting track selection
(only limit track)
2
3
(only limit track)
2
3
SMC
Motor connection support
50
5C
5F
50
5C
5F
TAL
Workbench length L1
1189
1189
E
15
15
mm
E1
40
40
mm
NN
8
8
mm
NN1
6
6
mm
MSS
Single slide maximum stroke
928
928
mm
MSD
Double slide maximum stroke
799
799
SSW
Single slide weight
21.63
21.63
DSW
Double slide weight
23.35
23.35
LINK
website
webxxx
mm