BLX07-g6-D5-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blx07-g6_08-g6.prj},{NB=BLX07-g6-D5-L10},{CODE=BLX07-g6},{TYPE=One end internal thread type with vent groove},{THE=g6},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=45~50HRC},{D=5},{L=10},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLX07-g6_08-g6 - Straight rod type negative tolerance locating pin · one end internal thread type · H7
Bill of material
BLX07-g6-D5-L10
CODE
code
BLX07-g6
BLX07-g6
TYPE
type
One end internal thread type with vent groove
THE
The tolerance
g6
MAT1
National standard material
GCr15
GCr15
MAT2
Quite material
SUJ2
SUJ2
HRD
Hardness
45~50HRC
D
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
mm
DTHE
D The tolerance
-0.004/-0.012
L
10.000
15.000
20.000
10.000
15.000
20.000
mm
M
3
mm
V
6
mm
V1
1.5
mm
V2
0.3
mm
LINK
Web Link
Webxxx