BMD80-D35-d30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmd80.prj},{NB=BMD80-D35-d30},{CODE=BMD80},{TYPE=Shaft seat type / driving shaft seat + driven shaft seat},{ME=set},{MAT=S45C},{D=35},{DD=30},{A=208},{H=75},{T=25},{HH=25},{S=152},{L=222},{L1=70},{L2=130},{L3=170},{L4=60},{L5=-},{L6=90},{W=40},{W1=15},{D1=15},{BB=10},{TT=5.0},{LOAD=1600},{TOR=35},{WEI=25},{LINK=website link},{Z0=2.000},{Z1=29.480},{Z2=40.000},{Z3=4.000},{L50=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMD80 - Safety chuck Shaft type
Bill of material
BMD80-D35-d30
CODE
code
BMD80
TYPE
Types of
Shaft seat type / driving shaft seat + driven shaft seat
ME
method of sales
set
MAT
Material
S45C
D
D h7
35
35
DD
d
30
32
35
38
40
30
32
35
38
40
A
208
208
H
75
75
T
25
25
HH
h
25
25
S
152
152
L
222
222
L1
70
70
L2
130
130
L3
170
170
L4
60
60
L5
-
-
L6
90
90
W
40
40
W1
15
15
D1
15
15
BB
keyway b
10
10
TT
keyway t
5.0
5.0
LOAD
beam maximum load
1600
1600
kg
TOR
withstand the maximum torque
35
35
kg.m
WEI
reference weight
25
25
set/kg
LINK
web link
website link