YFUR-D5-L15-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yfur.prj},{NB=YFUR-D5-L15-A},{CODE=YFUR},{TYPE=Outer diameter reference type/L size specified type},{MAT=SUS304-WPB},{SUR=-},{AD=F=Lx60%},{D=5},{L=15},{LTS=A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFUR - Compression spring L size specified type Outer diameter reference type
Bill of material
YFUR-D5-L15-A
CODE
code
YFUR
TYPE
type
Outer diameter reference type/L size specified type
MAT
Material
SUS304-WPB
SUR
Surface treatment
-
AD
Allowable displacement
F=Lx60%
D
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
23
25
27
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
23
25
27
mm
DTOL
D dimension tolerance
±0.3
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
LTOL
L dimension tolerance
±1
LTS
Load type selection
A
B
A
B
ML
Maximum load
2.5
N
DD
d
0.4
mm
P
P (reference)
1.8
mm
LINK
weblink
webxxx