WGN71-16-10-0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn71.prj},{NB=WGN71-16-10-0},{CODE=WGN71},{TYPE=shuanglianqigang},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=16},{XC=10},{KGSL=0},{A=68},{AB=15},{AC=53},{B=54},{BA=53},{C=21},{CA=20},{D=8},{DA=7},{DB=15},{DC=8},{G=24},{H=6},{J=7.5shen7.5tongkong4.5},{D1=7.5},{D2=4.5},{H1=7.5},{JB=20},{K=M4shen5},{K1=4},{K2=5},{KB=34},{P=M5},{P1=5.000},{PB=11.0},{L=8shen4.5tongkong4.5},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{HH1=4.5},{LC=47},{M=M4},{M1=4},{MB=47},{R=3.0},{XCPOOL=10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,125,150,175,200},{KGSLPOOL='0','2'},{HCXS=fangzhaungdian},{XCGC=+1.0/0},{JGLW=M5},{TZXC=-10-0},{BHZJD=zhengfu0.3},{SYLT=kongqi},{YLFW=0.1-1.0MPa},{BZNYL=1.5MPa},{GZWD=0-60},{SDFW=30-500},{PPATH=wgn71/assem/wgn71_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WGN71 - Double cylinder. Standard type. Full range of built-in magnets
Bill of material
WGN71-16-10-0
CODE
code
WGN71
TYPE
Type
Double cylinder
DZXS
Action form
Double action
GJ
Bore diameter
16
16
XC
stroke
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
mm
KGSL
Number of magnetic switches
0
2
0
2
A
68
68
mm
AB
15
15
mm
AC
53
53
mm
B
54
54
mm
BA
53
53
mm
C
21
21
mm
CA
20
20
mm
D
8
8
mm
DA
7
7
mm
DB
15
15
mm
DC
8
8
mm
G
24
24
mm
H
6
6
mm
J
??7.5??7.5??¡ì??¨¢??4.5
??7.5??7.5??¡ì??¨¢??4.5
JB
20
20
mm
K
M4??5
M4??5
KB
34
34
mm
P
M5
M5
PA
22.000
22.000
mm
PB
11.0
11.0
mm
L
|¦Ì8 deep 4.5 through hole |?4.5
|¦Ì8 deep 4.5 through hole |?4.5
LC
47
47
mm
M
M4
M4
MB
47
47
R
3.0
3.0
mm
LB
30.000
30.000
mm
HCXS
Buffer form
?¡è??¨¢???
XCGC
Travel tolerance
+1.0/0
JGLW
Take-up thread
M5
M5
TZXC
Adjustment stroke
-10-0
BHZJD
No rotation accuracy
?¨¤0.3??
?¨¤0.3??
SYLT
Using fluid
Air (filtered through a filter of 40|¨¬m or more)
YLFW
Use pressure range MPa
0.1~1.0MPa
BZNYL
Guaranteed pressure resistance MPa
1.5MPa
GZWD
Working temperature ??C
0?60
SDFW
Speed range mm/s
30?500
NENN
WGN71-16-10-0
WGN71-16-10-0
LINK
web
webxxx