J-XYJ51-D4-M5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyj51.prj},{NB=J-XYJ51-D4-M5},{CODE=J-XYJ51},{TYPE=Male thread, elbow type},{MAT1=SUS316},{MAT2=Viton},{D=4},{NOM=M5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYJ51 - Precision all-stainless steel quick plug-in joint bent joint
Bill of material
J-XYJ51-D4-M5
CODE
Code
J-XYJ51
TYPE
Types of
Male thread, elbow type
MAT1
The main material
SUS316
MAT2
sealing material
Viton
D
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
NOM
Nominal model
M5
M6
1
2
M5
M6
1
2
R
M5
A
3.5
B
18.5
F
23.5
C
18.6
E
22.3
S
12
LINK
weblink
Website connection