J-XZB41-D12-4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzb41_42.prj},{NB=J-XZB41-D12-4},{CODE=J-XZB41},{TYPE=Free Rotation type Exit Throttling type},{MAT1=Brass+PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=12},{MOD=4},{R=R1/2},{A=16.0},{BMIN=59.3},{BMAX=52.3},{L1MIN=51.1},{L1MAX=44.1},{L2=18.0},{L3=53.2},{P1=21.0},{P2=28.0},{C=23.4},{E=25.0},{S=24},{X=19.8},{Y=0.0},{WEI=110},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZB41_42 - Precision type, speed control valve, free rotation type, external thread
Bill of material
J-XZB41-D12-4
CODE
Code
J-XZB41
J-XZB41
TYPE
Types of
Free rotation type outlet throttle type
Free rotation type outlet throttle type
MAT1
The main material
Brass + PBT
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Out of the ring
POM
SUR
Surface treatment
Nickel plating
D
12
12
mm
MOD
Nominal model
4
4
R
R1/2
R1/2
mm
A
16.0
16.0
mm
BMIN
B min
59.3
59.3
mm
BMAX
B max
52.3
52.3
mm
L1MIN
L1 min
51.1
51.1
mm
L1MAX
L1 max
44.1
44.1
mm
L2
18.0
18.0
mm
L3
53.2
53.2
mm
P1
21.0
21.0
mm
P2
28.0
28.0
mm
C
23.4
23.4
mm
E
25.0
25.0
mm
S
24
24
mm
X
19.8
19.8
mm
Y
0.0
0.0
mm
WEI
Weight (g)
110
110
LINK
website link
URL