XYC31-D2-M5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xyc31.prj},{NB=XYC31-D2-M5},{CODE=XYC31},{TYPE=External thread, press bending joint},{MAT1=yellow metal},{MAT2=yellow metal},{MAT3=NBR},{ST=nickelage},{D=2.0},{NM=M5},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XYC31 - Economy type, vacuum joint, external thread, press bending joint
Bill of material
XYC31-D2-M5
CODE
Code
XYC31
TYPE
Types of
External thread, press bending joint
MAT1
Body material
yellow metal
MAT2
Thread material
yellow metal
MAT3
Gasket material
NBR
ST
surface treatment
nickelage
D
2.0
2.5
4.0
2.0
2.5
4.0
mm
NM
Nominal model
M5
M5
R
M5
mm
H
8
mm
A
3.0
mm
B
11.5
mm
E
12.2
mm
P
6.0
mm
LINK
weblink
weblink