XZG01-D6-2-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzg01.prj},{NB=XZG01-D6-2-A},{CODE=XZG01},{TYPE=wailuowenzhijietou},{TMM=PBT},{TPM=huangtong},{MFR=POM},{D=6},{NM=2},{COL=A(white)},{R=R1/4},{S=14},{D1=13.3},{D2=14.4},{L=41.5},{L1=15.4},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZG01 - Economical ??¨¨Rotary joint ??¨¨Direct head ??¨¨External thread
Bill of material
XZG01-D6-2-A
CODE
Code
XZG01
TYPE
Types of
External thread / direct head
TMM
The main material
PBT
TPM
Thread material
brass
MFR
Out of the ring material
POM
D
6
6
mm
NM
Nominal model
2
2
COL
colour
A (white)
R
R1/4
R1/4
S
14
14
mm
D1
13.3
13.3
mm
D2
14.4
14.4
mm
L
41.5
41.5
mm
L1
15.4
15.4
mm
A
10.500
10.500
LINK
website link
URL