XZM02-01
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzm02.prj},{NB=XZM02-01},{CODE=XZM02},{TYPE1=Fine and small},{TYPE2=Internal thread connection},{SUB=SUS316},{HAN=aluminium alloy},{RET=SUS304},{SEAL=PTEE},{NOM=01},{A=4},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZM02 - Economical all-stainless steel needle valve/Fine and small
Bill of material
XZM02-01
CODE
code
XZM02
TYPE1
type
Fine and small
TYPE2
type
Internal thread connection
SUB
subject material
SUS316
HAN
Handle material
aluminium alloy
RET
Retaining nut material
SUS304
SEAL
seal up material
PTEE
NOM
Nominal model
01
02
03
04
01
02
03
04
R
Rc1/8
mm
D
17
mm
L
46
mm
HH
h
10
mm
H
h
52.5
mm
A
4
mm
S
17
mm
W
φ35
mm
MOU
Mounting hole size
14.0
mm
MAX
Maximum closing thickness
4
mm
LINK
Website link
Website link