OBM03-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/obm03.prj},{NB=OBM03-d10},{CODE=OBM03},{TYPE=Open type},{MAT=Engineering plastics contain lubricants and special fillers},{TEM=-50℃~90℃},{DD=10},{TTTOL=0/-0.1},{ZTOL=-0.1/-0.5},{RRTOL=-0.1/-0.2},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OBM03 - Sliding film (for aluminum-plastic sliding bearing), open type
Bill of material
OBM03-d10
CODE
code
OBM03
TYPE
type
Open type
MAT
material
Engineering plastics contain lubricants and special fillers
TEM
Use environment temperature
-50℃~90℃
DD
d
10
12
16
20
25
30
40
50
10
12
16
20
25
30
40
50
DDTOL
d tolerance
+0.07/+0.03
D
12
L
28
TT
t
0.8
TTTOL
t tolerance
0/-0.1
T1
0.8
Z
H
2.5
ZTOL
Z tolerance
-0.1/-0.5
W
7.3
RR
r
3.0
RRTOL
r tolerance
-0.1/-0.2
T2
0.4
WEI
weight
1.0
LA
La
29
RR1
r1
3.0
T3
0.8
T4
1.0
Z1
2.6
LINK
Website link
webxxx