OFH11-D8-L30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofh11_15.prj},{NB=OFH11-D8-L30},{CODE=OFH11},{TYPE=Loading and unloading type},{OIL=none},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HAR=58HRC~},{D=8},{L=30},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFH11_15 - Stripper guide post Loading and unloading type / loading and unloading double thread fixed type
Bill of material
OFH11-D8-L30
CODE
code
OFH11
OFH11
TYPE
type
Loading and unloading type
Loading and unloading type
OIL
oil tank
none
none
MAT
National standard material
GCr15
MAT1
equivalent material
SUJ2
HAR
hardness
58HRC~
D
8
10
13
16
20
25
8
10
13
16
20
25
L
30
40
50
60
70
30
40
50
60
70
MM
M deep V
M5deep12
M5deep12
M1
0
0
V1
10~15
10~15
D1
13
13
R
1.0
B
8
T
0
0
LINK
website link
Webxxx