??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFT01 - 钢珠导套LOCTITE胶接型/模架装卸型
明细表
OFT01-20-L50
CODE
代码
OFT01
TYPE
类型
LOCTITE粘接型
MAT1
国标材质
GCr15
MAT2
相当材质
SUJ2
HAR
硬度
58HRC~
APP1
适用导柱直径
APP2
适用导柱直径公差
+0.020/+0.015
L
mm
DD
d
26 mm
D
37 mm
HH4
h4
0/-0.007 mm
A
10 mm
B
6 mm
V
4 mm
LINK
网站链接
网站链接