LMC31-d25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmc31.prj},{NB=LMC31-d25},{CODE=LMC31},{TYPE=kaikoushi},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=HRC60-64},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-20--80},{DD=25},{DDG=0/-0.010},{D=40},{DTOL=0/-0.016},{L=59},{LG=0/-0.3},{L1=41.0},{L1G=0/-0.3},{MM=1.85},{D1=38.0},{HH1=12},{A=50},{RR=1.5},{PX=0.015},{GZLS=5},{C=980},{CO=1570},{G=203.0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMC31 - Straight column linear bearing - single liner type
Bill of material
LMC31-d25
CODE
Code
LMC31
TYPE
Type
Open type
MAT
Bushing material (national standard)
GCr15
MAT1
Bushing material (equivalent)
SUJ2
HRD
Bushing hardness
HRC60-64
SUR
Surface treatment
-
MAT2
Ball material
GCr15
MAT3
Cage material
Resin
MAT4
Seal material
Nitrile rubber
SYHJWD
Ambient temperature
-20~80℃
DD
d
25
25
mm
DDG
d tolerance
0/-0.010
0/-0.010
mm
D
40
40
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.016
0/-0.016
mm
L
59
59
mm
LG
L tolerance
0/-0.3
0/-0.3
mm
L1
41.0
41.0
mm
L1G
L1 tolerance
0/-0.3
0/-0.3
mm
MM
m
1.85
1.85
mm
D1
38.0
38.0
mm
HH1
1
12
12
mm
A
50
50
°
RR
r
1.5
1.5
mm
PX
Eccentricity (maximum)
0.015
0.015
mm
GZLS
Number of rows of balls
5
5
C
Basic rated load C (moving) N
980
980
N
CO
Basic rated load CO (static) N
1570
1570
N
G
weight
203.0
203.0
g
LINK
website
Website connection