IAJ02-H16-L70
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iaj01_06_asmtab.prj},{NB=IAJ02-H16-L70},{CODE=IAJ02},{TYPE=zhujian},{ACC=putongji},{HKFS=shangshuoshi},{HKSL=shuanghuakuai},{DGGDFS=shangshuoshi},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{H=16},{L=70},{RHXT=zhuyouzhui},{PPATH=iaj01_06/assem/iaj01_06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAJ01_06 - weixingkuanfuzhixiandaogui
Bill of material
IAJ02-H16-L70
CODE
Code
IAJ02
IAJ02
TYPE
Type
zhujian
ACC
Accuracy grade
putongji
putongji
HKFS
huakuaigudingfangshi
shangshuoshi
HKSL
huakuaishuiliang
shuanghuakuai
shuanghuakuai
DGGDFS
daoguigudingfangshi
shangshuoshi
MAT1
Slide rail Material
SUS440C
MAT2
slider Material
SUS440C
H
16
16
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
RHXT
runhuaxitong
zhuyouzhui
zhuyouzhui
H1
4.0
4.0
mm
F
9.0
9.0
mm
W
60
60
mm
B
45
45
mm
B1
7.5
7.5
mm
C
20
20
mm
L1
54.8
54.8
mm
L2
37.8
37.8
mm
GNN
Gn
Ø3
Ø3
MXV
MxV
M4x4.5
M4x4.5
WR
42
42
mm
WB
23
23
mm
HR
9.5
9.5
mm
D
8
8
mm
HH
h
4.5
4.5
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
P
40
40
mm
GDLD
gudingluoding
M4x10
M4x10
CD
c(d)
6.81
6.81
KN
COO
co(jing)
9.25
9.25
KN
MR
mr
200.45
200.45
N*m
MP
mp
58.05
58.05
N*m
MY
my
58.05
58.05
N*m
HK
huakuaizhongliang
0.122
0.122
kg
HG
huaguizhongliang
2.90
2.90
kg/m
N
n
2
E
15.0
15.0
mm
LINK
Web Link
Webxxx