ICB06-20-L160-T10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icb01_26.prj},{NB=ICB06-20-L160-T10},{CODE=ICB06},{TYPE=biaozhunhuaguixing/jizhunce},{GMAT=LF2},{XMAT=A5052},{SUR=benseyangjiyanghua},{GG=20},{L=160},{LPOOL=160,220,280,240,400,460},{T=10},{TPOOL=[10:65/1]},{W=20},{P=3},{TT=4.0},{B=20.0},{A=60},{B1=50.0},{A1=60},{M=M5},{M1=5},{DD=6.3},{DD1=11.0},{HH=6.3},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICB01_26 - gaodutiaozhengkuai
Bill of material
ICB06-20-L160-T10
CODE
code
ICB06
ICB06
TYPE
type
biaozhunhuaguixing/jizhunce
biaozhunhuaguixing/jizhunce
GMAT
guobiaocaizhi
LF2
LF2
XMAT
xiangdangcaizhi
A5052
A5052
SUR
surface treatment
benseyangjiyanghua
benseyangjiyanghua
GG
gunge(zhixiandiaoguigaoduH)
20
20
mm
L
lxuanzhe
160.000
220.000
280.000
240.000
400.000
460.000
160.000
220.000
280.000
240.000
400.000
460.000
mm
T
tzuixiaodanwei1
mm
값 입력 T
tzuixiaodanwei1
mm
cm
inch
ft
확인
W
20
20
mm
P
3
3
mm
TT
t
4.0
4.0
mm
B
20.0
20.0
mm
A
60
60
mm
B1
50.0
50.0
mm
A1
60
60
mm
M
M5
M5
mm
DD
d
6.3
6.3
mm
DD1
d1
11.0
11.0
mm
HH
h
6.3
6.3
mm
MK
mkongshu
3
mm
XK
xkongshu
2
mm
LINK
Web Link
Webxxx