ICJ41-3080
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icj41_46.prj},{NB=ICJ41-3080},{CODE=ICJ41},{TYPE=luokongxing},{ZTMAT=lvhejin},{ZTSUR=heseyanjiyanghua},{DGMAT=SUJ2},{DGSUR=-},{BCJMAT=SUS304},{GZMAT=SUJ2},{GG=3080},{ZDXC=45},{GZZJ=3.0},{W=40±0.1},{T=16±0.1},{L=80},{T1=15.5},{T2=8.0},{W2=16.0},{W1=30},{M=M4-7.5},{Q=7.5},{P=65},{M1=M4},{Q2=15.0},{NP=2x25},{DTFH=4388},{JTFH=7611},{HZ=2537},{MR=44.1},{MP=63.4},{MY=57.1},{ZL1=0.22},{ZL2=0.35},{ZXPXD=5},{CBPXD=8},{PPATH=icj41_46/assem/icj41_46_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICJ41_46 - jiaochazihuatai/biaozhunxing
Bill of material
ICJ41-3080
CODE
code
ICJ41
ICJ41
TYPE
type
luokongxing
ZTMAT
zhuti-mat
lvhejin
lvhejin
ZTSUR
zhuti-sur
heseyanjiyanghua
heseyanjiyanghua
DGMAT
daogui-mat
SUJ2
DGSUR
daogui-sur
-
-
BCJMAT
baochijia-mat
SUS304
GZMAT
gunzhu-mat
SUJ2
GG
guige
3080
3080
mm
ZDXC
zuidaxingcheng
45
45
mm
GZZJ
gunzhuzhijing
3.0
3.0
mm
W
zhuyaochicun_w
40±0.1
40±0.1
T
zhuyaochicun_t
16±0.1
16±0.1
L
zhuyaochicun_l
80
80
mm
T1
zhuyaochicun_t1
15.5
15.5
mm
T2
zhuyaochicun_t2
8.0
8.0
mm
W2
zhuyaochicun_w2
16.0
16.0
mm
W1
huataimiananzhuangkongchicun_w1
30
30
mm
M
huataimiananzhuangkongchicun_m
M4-7.5
M4-7.5
Q
huataimiananzhuangkongchicun_q
7.5
7.5
mm
P
huataimiananzhuangkongchicun_p
65
65
mm
M1
dizuoanzhuangkongchicun_m1
M4
M4
Q2
dizuoanzhuangkongchicun_q2
15.0
15.0
mm
NP
dizuoanzhuangkongchicun_nxp
2x25
2x25
DTFH
jibendongtaifuhe
4388
4388
JTFH
jibenjingtaifuhe
7611
7611
HZ
hezhong
2537
2537
mm
MR
jingtairongxuniuquliju_mr
44.1
44.1
MP
jingtairongxuniuquliju_mp
63.4
63.4
MY
jingtairongxuniuquliju__my
57.1
57.1
ZL1
zhongliang_icj41
0.22
0.22
kg
ZL2
zhongliang_icj46
0.35
0.35
kg
ZXPXD
huataiyidongjingdu_zhongxingpingxingdu
5
mm
CBPXD
huataiyidongjingdu_cebianpingxingdu
8
mm
LINK
web link
webxxx
mm