??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCD29 - 压轧滚珠丝杠/轴径10•导程4/紧凑螺帽型
明细表
LCD29-10-4-L150
CODE
代码
LCD29
TYPE
类型
紧凑螺帽型
AC
精度等级
C10
LSM
丝杠材质
S55C
NM
螺帽材质
SCM415H
SHT
丝杆热处理
高频淬火
NHT
螺帽热处理
渗碳淬火
LSH
丝杠硬度
58~62HRC
NH
螺帽硬度
58~62HRC
LSSD
丝杠轴径
10 mm
LEAD
导程
4 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
Y
96 mm
BD
滚珠直径
2 mm
SBD
丝杠底径
8.4 mm
TR
螺纹旋向
右旋
NONR
螺母环圈数
3圈1列
AXC
轴向间隙
0.05以下 mm
C
基本额定负载C(动)
1.87 kN
CO
基本额定负载C(静)
3 kN
LA
不加工支持侧轴端部
LB
变更螺帽方向
LC
不加工支持侧轴端挡圈沟槽
LE
变更支持侧轴端长度
LE1
mm
LF
增加固定侧轴端扳手位
LG
增加固定侧轴端键槽
LG1
mm
LH
增加固定侧轴端键槽
LH1
mm
S
LJ
增加固定侧轴端平面(1处)
LJ1
mm
LK
增加固定侧轴端平面(2 处)
LK1
mm
LINK
网站链接
网站链接