LEF10-d12-F57-h25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef10.prj},{NB=LEF10-d12-F57-h25},{CODE=LEF10},{TYPE=Integrated transmission seat, low type},{MAT=cast iron},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{DD=12},{F=57},{HH=25},{Z=6},{D2=36},{B=65},{P=46},{P1=50},{L=83},{E=64},{E1=13},{E2=24},{S=6.6},{Q=11},{TT=2},{W1=34},{T1=19},{T2=5},{T3=29.5},{T4=5.5},{M11=12},{M1P=1.0},{LINK=Webxxx},{PPATH=lef10/assem/lef10_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF10 - Screw support assembly Integrated transmission base Low type
Bill of material
LEF10-d12-F57-h25
CODE
Code
LEF10
TYPE
Type
Integrated transmission seat, low type
MAT
1 material
cast iron
MAT1
3,4,6 material
S45C
SUR
Sur
Blackening
DD
d
12
mm
F
57
60
60S
57
60
60S
mm
HH
h
25
30
25
30
mm
AMT
Applicable motor type
Stepper motor
D1
38.1
mm
PCD
P.C.D
66.7
mm
M
M4
mm
Z
6
mm
D2
36
mm
B
65
mm
P
46
mm
P1
50
mm
L
83
mm
J
74
mm
E
64
mm
E1
13
mm
E2
24
mm
S
6.6
mm
Q
11
mm
TT
2
mm
H
42
mm
H1
26
mm
W1
34
mm
T1
19
mm
T2
5
mm
T3
29.5
mm
T4
5.5
mm
M1
M12x1.0
mm
RSS
Recommended screw support on the support side
LEB71-12
RMS
Recommended motor specifications
38.1
mm
IRMS
Install P.C.D recommended motor specifications
66.7
mm
LINK
Web Link
Webxxx