6012-2RZ-C&U
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/61800_6320-2rz-cu.prj},{NB=6012-2RZ-C&U},{BRA=C&U},{ACC=P0},{CLE=Standard clearance(CN/C0)},{POST=2RZ(Non contact type with rubber sealing ring on both sides)},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{SEAL=NBR},{MOD=6012-2RZ-C&U},{DD=60},{D=95},{B=18},{RR=1.1},{CR=30.70},{COR=22.70},{LIM=7000},{DDAA1=66.5},{DDAA2=69.0},{DAA=88.5},{RRAA=1.00},{WEI=414},{LINK=Website link},{Q=12},{DDAA3=69.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 62
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
61800_6320-2RZ-C&U - Deep groove ball bearing/Non contact/Type with rubber sealing ring
Bill of material
6012-2RZ-C&U
BRA
brand
C&U
ACC
bearing accuracy
P0
CLE
bearing clearance
Standard clearance(CN/C0)
POST
Post code
2RZ(Non contact type with rubber sealing ring on both sides)
MAT1
national standard material
GCr15
MAT2
Equivalent material
SUJ2
SEAL
seal ring material
NBR
MOD
model
6012-2RZ-C&U
6012-2RZ-C&U
mm
DD
d
60
60
mm
D
95
95
mm
B
18
18
mm
RR
r
1.1
1.1
min
CR
Cr
30.70
30.70
KN
COR
Cor
22.70
22.70
KN
LIM
Limiting speed
7000
7000
KN
DDAA1
da
66.5
66.5
min
DDAA2
da
69.0
69.0
max
DAA
Da
88.5
88.5
max
RRAA
ra
1.00
1.00
max
WEI
Reference weight
414
414
g
LINK
Website link
Website link