BAJ01-d3-D12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/baj01_02.prj},{NB=BAJ01-d3-D12},{CODE=BAJ01},{TYPE=U-slot, double-sided with dust cover},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{JD=GB/T 307.1 Class 0},{DD=3},{D=12},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BAJ01_02 - Grooved deep groove ball bearings U-groove/V-groove
Bill of material
BAJ01-d3-D12
CODE
code
BAJ01
BAJ01
TYPE
type
U-slot, double-sided with dust cover
U-slot, double-sided with dust cover
MAT1
Bearing GB material
9Cr18Mo
MAT2
Bearing equivalent material
SUS440C
JD
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Class 0
DD
d
3
4
6
3
4
6
mm
D
12
12
mm
B
4
mm
D1
10.00
10.00
mm
R
Groove radius
1.15
1.15
mm
C
0.25
mm
CRR
Basic load rating (Cr(dynamic))
542
N
COO
Basic load rating (Co (static))
186
N
DDBB
Installation size (db(min))
4.5
mm
DDAA
Installation size (da(max))
7.5
mm
WEIGHT
reference weight
1.2
1.2
g
LINK
weblink
webxxx