BAV693
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bav.prj},{NB=BAV693},{CODE=BAV},{MAT1=POM},{MAT2=PA66},{MAT3=Sodium carbonate glass},{WD=-60°C~100°C},{ZCXH=693},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BAV - Plastic bearing without dust cover
Bill of material
BAV693
CODE
code
BAV
MAT1
Ferrule material
POM
MAT2
Cage material
PA66
MAT3
sphere material
Sodium carbonate glass
WD
Recommended use temperature
-60°C~100°C
ZCXH
693
694
695
696
697
698
699
6800
6900
6000
6200
6801
6901
6001
6201
6802
6902
6002
6202
6803
6903
6003
6203
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6807
6907
6007
6207
6808
6908
6008
6208
6809
6909
6009
6209
6810
6910
6010
6210
693
694
695
696
697
698
699
6800
6900
6000
6200
6801
6901
6001
6201
6802
6902
6002
6202
6803
6903
6003
6203
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6807
6907
6007
6207
6808
6908
6008
6208
6809
6909
6009
6209
6810
6910
6010
6210
DD
d
3
mm
D
8
mm
B
4
mm
RR1
r1
0.15
mm
DDBB
Installation dimension db(min)
4.2
mm
DDAA
Installation size da(max)
6.8
mm
RR
Installation dimension r(max)
0.15
mm
WEIGHT
reference weight
0.1
g
LINK
weblink
webxxx