??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBH01_06 - 高温轴承, 耐高温260℃
明细表
BBH01-6000ZZS1RT
CODE
代码
TYPE
类型
HZDM
后置代码
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:260°C),ZZ(双面带防尘盖)
JD
轴承精度
GB/T 307.1 6级
YX
轴承游隙
C4
BMAT
轴承材质
高温合成钢
ZCXH
轴承型号
DD
d
10 mm
D
26 mm
B
8 mm
RR1
r1
0.3 mm
CRR1
标准型, 基本额定负载, Cr(动)
3.41 KN
COORR1
标准型, 基本额定负载, Cor(静)
1.48 KN
CRR2
满球型, 基本额定负载, Cr(动)
5.12 KN
COORR2
满球型, 基本额定负载, Cor(静)
2.22 KN
DDBB
安装尺寸 db(min)
12.0 mm
DDAA
安装尺寸da(max)
24.0 mm
RR
安装尺寸 r(max)
0.3 mm
CKZL
参考重量
0.019 kg
LINK
网站
网址