??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBX31_43 - 包胶轴承 圆弧型
明细表
BBX33-A-d3-D10
CODE
代码
TYPE
类型
圆弧型
MAT1
轴承材质 国标
MAT2
轴承材质 相当
MAT3
衬层材质
HRD
衬层硬度
CO
衬层颜色
XZ
形状
DD
d
mm
D
最小单位1
mm
ALL
容许荷载(N)
B
3 mm
D1
7 mm
B1
0 mm
RR
r
0.10 mm
R
5 mm
DSN
Ds(min.)
3.9
DSX
Ds(max.)
4.1
R1
R1(max.)
0.1
ZC
使用轴承
BAF683ZZ
LINK
网址
网站连接