??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
bkj71 - Precision Lock Nuts Round Axial Locking/Belly Locking
Bill of material
BKJ71-M12-1.0
CODE
code
BKJ71
TYPE
type
Axial locking type
MAT
National standard
45
MAT1
quite
S45C
HEAT
heat treatment
28~32HRC
SUR
surface treatment
blackened
M
Nominal size
PIT
Pitch
mm
D
30 mm
H
14 mm
DD
d
25 mm
TT
t
2.0 mm
NNGG
n-g
4-4
NM2
N-M
2-M4
TIG
Tightening torque (NM)
3.5
LINK
web link
website link