??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
bkj71 - 精密锁紧螺母 圆型 轴向锁紧型/牙腹锁紧型
明细表
BKJ71-M12-1.0
CODE
代码
BKJ71
TYPE
类型
轴向锁紧型
MAT
国标
45
MAT1
相当
S45C
HEAT
热处理
28~32HRC
SUR
表面处理
发黑
M
公称尺寸
PIT
螺距
mm
D
30 mm
H
14 mm
DD
d
25 mm
TT
t
2.0 mm
NNGG
n-g
4-4
NM2
N-M
2-M4
TIG
锁紧扭矩(NM)
3.5
LINK
网页链接
网页链接