E-ELJ02-25-20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-elj02.prj},{NB=E-ELJ02-25-20},{CODE=E-ELJ02},{TYPE=dovetail groove type},{DRI=α Axis},{MAT=Aluminum Alloy},{SUR=Black Anodic Oxidation},{GG=25},{HOC=20},{ZXDQL=0.1°},{DD=4},{LINK=Website Link},{PPATH=e-elj02/assem/e-elj02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-ELJ02 - Economical angle measuring manual displacement table/dovetail groove type/ α Axis · Precision Vehicle Model
Bill of material
E-ELJ02-25-20
CODE
code
E-ELJ02
TYPE
type
dovetail groove type
DRI
Drive Direction
α Axis
MAT
Material
Aluminum Alloy
SUR
Surface Preparation
Black Anodic Oxidation
GG
Specifications
25
40
50
60
80
25
40
50
60
80
HOC
Height Of Center
20
35
20
35
mm
PLA
Platform Size W*W
25*25
AOM
Amount Of Movement
+15°/-15°
°
AOM1
The Amount Of Movement For Turning The Handle A Turn
2.0°
°
ZXDQL
Minimum Reading Amount of Scale Calibration
0.1°
°
D
20
mm
E
20
mm
H
15
mm
F
0
mm
W1
8.6
mm
W2
16.5
mm
M
M2*3
MAA
Ma
MBB
Mb
M2
DD
d
4
mm
HH
h
3
mm
HH1
h1
1
mm
LOAD
Load
2
kfg
MAI
Main Body Weight
0.04
kg
LINK
Website Link
Website Link