EJL06-25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejl06.prj},{NB=EJL06-25},{CODE=EJL06},{TYPE=Feed screw drive type},{DDN=Z axis},{MAT1=aluminum},{MAT2=stainless steel},{SUR=Black anodized},{SPE=25},{MRS=0.1},{MOA=30},{KNOB=0.5},{LINK=website link},{PPATH=ejl06/assem/sjl06_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJL06 - Dovetail type manual stage: Z axis (precision type, feed screw drive type)
Bill of material
EJL06-25
CODE
code
EJL06
TYPE
type
Feed screw drive type
DDN
Drive direction
Z axis
MAT1
Material main body
aluminum
MAT2
Material Lead screw
stainless steel
SUR
surface surface preparation
Black anodized
SPE
specification
25
40
60
25
40
60
TSE
Table size
25*25
mm
STR
stroke
±5
mm
MRS
Minimum reading of the scale
0.1
μm
MOA
Movement accuracy (straightness)
30
μm
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
0.5
mm
LOAD
Load
1
kgf
BWT
Body weight
0.06
kg