DBF01-D32-d12-e12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbf01_11.prj},{NB=DBF01-D32-d12-e12},{CODE=DBF01},{TYPE=luodinggudingduanxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=jingdingluoding},{D=32},{DD=12.00},{EE=12},{EEPOOL=12,14},{L=32},{L1=12.60},{M=4.0},{F=6.0},{ALT=4.0},{AIA=1},{AIE=0.00},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=1100},{MNO=12000},{INM=8.0x10*6},{RST=1.7},{WEI=50.0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBF01_11 - Parallel wire coupling ??¡§¡§ Screw fixed long ??¡§¡§ Aluminum alloy / stainless steel
Bill of material
DBF01-D32-d12-e12
CODE
Code
DBF01
DBF01
TYPE
Screw fixing short
MTM
Main material
Aluminum alloy
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Anodizing
Anodizing
THA
annex
Set screw
D
32
32
mm
DD
d
12.00
12.00
mm
DDTOL
d tolerance
+0.027/0
+0.027/0
mm
EE
e
12.000
14.000
12.000
14.000
mm
EETOL
e tolerance
+0.027/0
+0.027/0
mm
L
32
32
mm
L1
12.60
12.60
mm
M
4.0
4.0
mm
F
6.0
6.0
mm
ALT
Allowable torque
4.0
4.0
N*m
AIA
Allow installation deviation
1
N*m
AIE
Allow installation eccentricity deviation
0.00
0.00
N*m
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
+0.2/-0.2
+0.2/-0.2
SMO
Static elastic coefficient
1100
1100
MNO
Maximum number of revolutions
12000
12000
U/min
INM
Moment of inertia
8.0x10*6
8.0x10*6
RST
Screw solid torque
1.7
1.7
mm
WEI
weight
50.0
50.0
g
LINK
website
Website connection